Uchwyt mini Komfort AX

Nr kat.: AX 2537300

Odryglowany uchwyt należy obrócić w celu otwarcia zamka.

Nr kat.:
AX 2537300
Wersja
do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
Opis produktu
Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka. Przygotowany do montażu profilowanej wkładki półcylindrycznej i wkładek zamka (według DIN 18 252) Wersja ASSA i KESO/KABA przygotowana do profilowanej wkładki półcylindrycznej.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Tworzywo sztuczne
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
Pasuje do typu obudowy
AX z zamkiem dźwigienkowym z blachy stalowej
AX IT z zamkiem dźwigienkowym
KX E-Box
Drzwi dzielone VX
Pulpit stojący CX
Górna część pulpitu CX
Część środkowa pulpitu CX
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,32 kg
Masa brutto
0,324 kg
Numer taryfy celnej
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Opis produktu
AX Uchwyt mini Komfort, do AX i KX z zamkiem dźwigienkowym, do kłódek i wkładek zamka, lub wkładek półcylindrycznych
Atesty
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi