Odryglowany uchwyt należy obrócić w celu otwarcia zamka.
- Nr kat.:
- AX 2537400
- Wersja
- przygotowany do systemu zamykania ASSA
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka. Przygotowany do montażu profilowanej wkładki półcylindrycznej i wkładek zamka (według DIN 18 252) Wersja ASSA i KESO/KABA przygotowana do profilowanej wkładki półcylindrycznej.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
Tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek półcylindrycznych ASSA owalnych o maksymalnej długości całkowitej 26,9 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AX z zamkiem dźwigienkowym z blachy stalowej
- AX IT z zamkiem dźwigienkowym
- KX E-Box
- Drzwi dzielone VX
- Pulpit stojący CX
- Górna część pulpitu CX
- Część środkowa pulpitu CX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,278 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- AX Uchwyt mini Komfort, do AX i KX z zamkiem dźwigienkowym, do systemu zamków ASSA
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi