Do mocowania pokrywy w dolnej części obudowy.
- Nr kat.:
- GA 9123000
- Opis produktu
- Do mocowania pokrywy w dolnej części obudowy.
- Materiał
- Aluminiowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7001
- Zakres dostawy
- 2 zawiasy
8 śrub - Pasujący do
- Typ obudowy: GA
Wysokość: ≥ 120 mm
Głębokość: ≥ 80 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,059 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- GA Zawias, zewn.
- Dokumentacja
- Info sheet