Zawiasy pokrywy są przykręcone do rynny ochronnej obudowy i do krawędzi pokrywy.
- Nr kat.:
- KL 1592010
- Opis produktu
- Zawiasy pokrywy są po prostu przykręcane do rynny ochronnej obudowy i do krawędzi pokrywy.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do typu obudowy
- KX
- KL
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,068 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177542716
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- Zawiasy pokrywy, do skrzynek zaciskowych KL i KX stal nierdzewna 1.4404
- Dokumentacja
- Info sheet