Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi
- Nr kat.:
- SZ 7824525
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 140°
- Wskazówka
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Uwaga dot. nr kat.
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Nie stosować do drzwi dzielonych.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Suitable for door variant
- Drzwi przeszklone aluminiowe
- Drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane
- Pasuje do typu obudowy
- Szeregi szaf TS 8 z uchwytem typu Komfort
- TS IT
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,416 kg
- Masa brutto
- 1,618 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177302747
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- DK-TS8 Zawiasy 180°, do drzwi przeszklonych, TS, TS IT
- Dokumentacja
- Info sheet