Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°
- Nr kat.:
- SZ 8800710
- Materiał
- Odlew precyzyjny/cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Wskazówka
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Suitable for door variant
- Drzwi z dużymi obciążeniami dynamicznymi, zabudowa drzwiowa do 900 N
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,92 kg
- Masa brutto
- 0,977 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- TS Zawiasy 180°, do TS, VX SE, drzwi z dużymi obciążeniami dynamicznymi, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi