Zawias 180° do VX

Nr kat.: VX 8618340

Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°, bez obróbki mechanicznej.

Nr kat.:
VX 8618340
Opis produktu
Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°, bez obróbki mechanicznej.
Materiał
Stal nierdzewna - odlew precyzyjny
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Kąt otwarcia drzwi
180°
Wskazówka
Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
Możliwość montażu bez mechanicznej obróbki drzwi
Odpowiednie do zabudowy drzwiowej do 900 N
Suitable for door variant
Drzwi ze stali nierdzewnej
Pasuje do typu obudowy
VX
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,88 kg
Numer taryfy celnej
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Opis produktu
Zawiasy 180° do VX, stal nierdzewna, odlew precyzyjny
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi