Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°, bez obróbki mechanicznej. Materiał: stalowy odlew precyzyjny z powłoką miedziano-niklowo-chromową.
- Nr kat.:
- VX 8618341
- Opis produktu
- Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°, bez obróbki mechanicznej.
- Materiał
- Stalowy odlew precyzyjny
- Powierzchnia
- chrom-miedź-nikiel
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Wskazówka
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Możliwość montażu bez mechanicznej obróbki drzwi
- Odpowiednie do zabudowy drzwiowej do 900 N
- Suitable for door variant
- Drzwi z blachy stalowej
- Drzwi ze stali nierdzewnej
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,732 kg
- Masa brutto
- 0,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177954038
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- Zawiasy VX 180°, stalowe, powierzchnia miedziano-niklowo-chromowa.
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi