Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°.
- Nr kat.:
- AX 2449010
- Opis produktu
- Do zwiększenia kąta otwarcia drzwi do 180°.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
Szablon nawierceń - Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Suitable for door variant
- Drzwi z blachy stalowej
- Pasuje do typu obudowy
- AX
- AX IT
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Opak.
- 3 szt.
- Waga netto
- 0,459 kg
- Masa brutto
- 0,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- AX Zawias 180°
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet