Zawiasy pokrywy można przykręcić do kanału ochronnego obudowy i do krawędzi pokrywy. Położenie otworów mocujących jest już napunktowane, nie ma potrzeby mierzenia i trasowania.
- Nr kat.:
- KX 1592220
- Opis produktu
- Zawiasy pokrywy można przykręcić do kanału ochronnego obudowy i do krawędzi pokrywy. Położenie otworów mocujących jest już napunktowane, nie ma potrzeby mierzenia i trasowania.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Zawiasy pokrywy
Korek zamykający
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Do uzyskania maksymalnego kąta otwarcia drzwi 180°
- Opak.
- 6 szt.
- Waga netto
- 0,156 kg
- Masa brutto
- 0,165 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- KX Zawiasy pokrywy, do skrzynek zaciskowych KX, cynkowy odlew ciśnieniowy
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet