- Nr kat.:
- SZ 2310038
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 3,7 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Zastosowania
- Do mocowania
- Poprzeczki montażowe do AE
- Blokada drzwi do AE
- itd.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z nakrętkami i podkładkami ząbkowanymi
- Długość
- 318 mm
- Możliwości montażu
- Do pionowej zabudowy na sworzniach gwintowanych drzwi
- Pasujący do
- Do drzwi na górze
- Uwaga dot. nr kat.
- Do drzwi na górze
- Pasuje do typu obudowy
- AE stal nierdzewna
- TP Pulpit uniwersalny
- Pasuje do wysokości
- = 380 mm
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 1,56 kg
- Masa brutto
- 1,752 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234