Do przechowywania schematów elektrycznych przy poszukiwaniu usterek i pracach konserwacyjnych. Pulpity schematów mogą być szeregowane odpowiednio od szerokości drzwi. Do mocowania w listwie otworowej drzwi na dowolnej wysokości.
- Nr kat.:
- PS 4120000
- Opis produktu
- Do przechowywania schematów elektrycznych przy poszukiwaniu usterek i pracach konserwacyjnych. Pulpity schematów mogą być szeregowane odpowiednio od szerokości drzwi. Montaż odbywa się w ramie rurowej drzwi lub w listwie otworowej drzwi.
- Materiał
- Pulpit: Polipropylen
Kątownik mocujący: cynkowy odlew ciśnieniowy - Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm - Możliwości montażu
- Taka liczba pulpitów schematów połączeniowych musi zostać zastosowana na ramie rurowej drzwi
- Szerokość drzwi 400/500 mm = 1 pulpit do schematów
- Szerokość drzwi 600 mm = 2 pulpity do schematów
- Szerokość drzwi 800 mm = 2 lub 3 pulpity do schematów
- Szerokość drzwi 1000 mm = 3 pulpity do schematów
- Wymiary
- Szerokość: 210 mm
Wysokość: 365 mm
Głębokość: 24 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
PC - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,84 kg
- Masa brutto
- 0,86 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- PS Pulpit, do VX, TS, VX SE, PC, TP, do drzwi o szerokości: 400 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi