- Nr kat.:
- SZ 2514600
- Wersja
- od szerokości drzwi 600 mm
- Korzyści
- Szyba ze szkła akrylowego może być skracana do żądanego wymiaru dla mniejszych drzwi.
- Zakres dostawy
- 2 uchwyty z podwójną taśmą klejącą
Szyba ze szkła akrylowego
Zestaw montażowy
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Możliwości montażu
- Obustronnie przykręcane do perforowanej listwy drzwi
- Z jednej strony przykręcane, z drugiej przyklejane taśmą dwustronną lub całkowicie przyklejane taśmą dwustronną.
- Pasujący do
- Wysokość: ≥ 500 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,573 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
-
SZ Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego do AE, do SxW:≥ 600x500 mm