Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego do AE

Nr kat.: SZ 2514800

Do mocowania na perforowanej listwie drzwiowej lub na drzwiach.

Nr kat.:
SZ 2514800
Wersja
od szerokości drzwi 800 mm
Korzyści
Szyba ze szkła akrylowego może być skracana do żądanego wymiaru dla mniejszych drzwi.
Zakres dostawy
2 uchwyty z podwójną taśmą klejącą
Szyba ze szkła akrylowego
Zestaw montażowy
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
615 mm
Możliwości montażu
Obustronnie przykręcane do perforowanej listwy drzwi
Z jednej strony przykręcane, z drugiej przyklejane taśmą dwustronną lub całkowicie przyklejane taśmą dwustronną.
Pasujący do
Wysokość: ≥ 500 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,7 kg
Masa brutto
0,8 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Opis produktu
SZ Kieszeń na schematy połączeń z tworzywa sztucznego do AE, do SxW:≥ 800x500 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi