Do mocowania na ramie rurowej drzwi na dowolnej wysokości.
- Nr kat.:
- SZ 4118000
- Opis produktu
- Do mocowania w ramie rurowej drzwi w dowolnej wysokości.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wysokość prześwitu
- 210 mm
- Szerokość prześwitu
- 655 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 800 mm
- Wymiary
- Głębokość: 90 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,457 kg
- Masa brutto
- 1,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177091849
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
- Kieszenie na schematy połączeń SZ, do VX, TS, VX SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 800 mm, gł.: 90 mm
- Dokumentacja
- Info sheet