Konwencjonalne blokady drzwi mogą w przypadku zagrożenia blokować drogę ewakuacyjną. Dedykowana blokada umożliwia szybkie zwolnienie drzwi w obu kierunkach poprzez ich naciśnięcie. W połączeniu z zawiasami 180° mamy gwarancję, że żadne drogi ewakuacyjne nie zostaną zablokowane przez unieruchomione drzwi.
- Nr kat.:
- SZ 4583500
- Opis produktu
- Konwencjonalne blokady drzwi mogą w przypadku zagrożenia blokować drogę ewakuacyjną. Dedykowana blokada umożliwia szybkie zwolnienie drzwi w obu kierunkach poprzez ich naciśnięcie. W połączeniu z zawiasami 180° mamy gwarancję, że żadne drogi ewakuacyjne nie zostaną zablokowane przez unieruchomione drzwi.
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- PC
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,375 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Blokada drzwi do dróg ewakuacyjnych, do TS, SE, PC
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi