Pewna ochrona przy ustawieniu zewnętrznym z odpływem wody do tyłu. Materiał: blacha stalowa lakierowana.
- Nr kat.:
- SZ 2511500
- Opis produktu
- Pewna ochrona przy ustawieniu na zewnątrz z odpływem wody do tyłu. Dodatkowo można je łatwo rozbudować.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywana proszkowo, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przy ustawieniu zewnętrznym, zalecamy, do ochrony przed wodą i promieniami UV, dach przeciwdeszczowy nad obudową lub szczeliną pomiędzy drzwiami lub przykręconą tylną ścianą a obudową
- Kontrole stopnia ochrony IP przed wodą (2. cyfra wg IEC 60 529) nie mogą być porównywane z szafą ustawioną na zewnątrz lub podobnymi warunkami.
- W zależności od warunków otoczenia, mogą być konieczne dodatkowe działania
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 350 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,093 kg
- Masa brutto
- 3,293 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177477063
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SZ Dach przeciwdeszczowy do AE, do SxG: 600x350 mm, blacha stalowa