Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2018
- Nr kat.:
- TS 7826245
- Opis produktu
- Do wymiany za dach seryjny. Wyposażona w przesuwny kątownik w obszarze tylnym. Obustronny zaciskany profil gumowy do ustalenia wiązek i pasm kabli. Dzięki symetrycznej konstrukcji ramy, można bocznie wprowadzać kable poprzez obrócenie blachy dachowej. Wersja dwuczęściowa zapewnia wygodne wprowadzanie kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Pasujący do
- Szerokość: 1.200 mm
Głębokość: 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,235 kg
- Masa brutto
- 7,616 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
- Dokumentacja
- Info sheet