Ten artykuł zostanie wycofany: 30 gru 2023
- Nr kat.:
- DK 7826786
- Wersja
- Jednoczęściowa bez wprowadzania kabli
- Opis produktu
- Do wymiany za dach seryjny. Płyta dachowa o wysokości 72 mm, szczeliny wentylacyjne na obwodzie, profil zaciskowy do wprowadzania kabli. Wersja dwuczęściowa z przepustem kablowym zapewnia wygodne wprowadzanie kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,904 kg
- Masa brutto
- 7,267 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177345621
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405