Do zastosowania w miejsce fabrycznego dachu, z przepustem kablowym i bez.
- Nr kat.:
- DK 7826889
- Wersja
- Dwuczęściowe, z wprowadzaniem kabli
- Opis produktu
- Do wymiany za dach seryjny. Płyta dachowa o wysokości 72 mm, szczeliny wentylacyjne na obwodzie, profil zaciskowy do wprowadzania kabli. Wersja dwuczęściowa z przepustem kablowym zapewnia wygodne wprowadzanie kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,999 kg
- Masa brutto
- 11,578 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177345423
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- DK-TS8 Płyta dachowa, SxG: 800x800 mm, 2-częściowa, do prowadzenia kabli