Do podniesienia dachu do wentylacji, w trzech różnych wysokościach Nie nadaje się do transportu dźwigowego.
- Nr kat.:
- SZ 7967000
- Opis produktu
- Do podniesienia dachu do wentylacji, w trzech różnych wysokościach
- Materiał
- Sześciokątny profil stalowy
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Nie nadaje się do łączenia z ramą montażową 19"
- Nie nadają się do transportu dźwigowego
- Wymiary
- Wysokość: 50 mm
- Wymiary
- Gwint: M12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,444 kg
- Masa brutto
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177186934
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Element dystansowy, dł.: 50 mm, do płyty dachowej TS