Płyty kołnierzowe do prowadzenia okablowania do blach dachowych, z wytłoczeniami metrycznymi, membranami uszczelniającymi i dławikami lub zamknięte.
- Nr kat.:
- SV 9665750
- Wersja
- 14 x M25/32
- Opis produktu
- Do łatwego i bezpiecznego prowadzenia kabli w części dachowej.
- Materiał
- Materiał izolacyjny
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
- Liczba wycisków metrycznych
- 14 x M25/M32
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Głębokość: 160 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,279 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177382442
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, 14xM25/32, materiał izolacyjny