Płyty kołnierzowe do prowadzenia okablowania do blach dachowych, z wytłoczeniami metrycznymi, membranami uszczelniającymi i dławikami lub zamknięte.
- Nr kat.:
- SV 9665770
- Wersja
- z membranami uszczelniającymi 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Opis produktu
- Do łatwego i bezpiecznego prowadzenia kabli w części dachowej.
- Materiał
- Materiał izolacyjny
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Głębokość: 160 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,3 kg
- Masa brutto
- 0,341 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, z membranami uszczelniającymi, 32x Ø 7-16 mm, 4x Ø 10-20 mm, 3x Ø 14-26 mm, materiał izolacyjny