Płyty kołnierzowe do prowadzenia okablowania do blach dachowych, z wytłoczeniami metrycznymi, membranami uszczelniającymi i dławikami lub zamknięte.
- Nr kat.:
- SV 9665780
- Wersja
- z dławikami o średnicy wlotu do Ø 66 mm
- Opis produktu
- Do łatwego i bezpiecznego prowadzenia kabli w części dachowej.
- Materiał
- Materiał izolacyjny
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Głębokość: 160 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,38 kg
- Masa brutto
- 0,39 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, z dławikami o średnicy wlotu do Ø 66 mm, materiał izolacyjny