- Nr kat.:
- DK 7411000
- Opis produktu
- Do optymalnego wykorzystania Data Racks jako rozdzielaczy piętrowych lub stelaży do kabli. Przesuwając płytę prowadzącą można indywidualnie kształtować poszczególne drogi kabli. Płytę dachową można zamocować na wszystkich szafach typu Data Racks używając dwóch płaszczyzn mocowania i zachowując 350 mm odstępu pomiędzy płaszczyznami.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Blacha dachowa
Akcesoria montażowe
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,348 kg
- Masa brutto
- 9,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405