Pewna ochrona przy ustawieniu zewnętrznym z odpływem wody do tyłu. Materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).
- Nr kat.:
- SZ 2361000
- Opis produktu
- Pewna ochrona przy ustawieniu na zewnątrz z odpływem wody do tyłu. Dodatkowo można je łatwo rozbudować.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- szlif prosty, ziarno 240
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przy ustawieniu zewnętrznym, zalecamy, do ochrony przed wodą i promieniami UV, dach przeciwdeszczowy nad obudową lub szczeliną pomiędzy drzwiami lub przykręconą tylną ścianą a obudową
- Kontrole stopnia ochrony IP przed wodą (2. cyfra wg IEC 60 529) nie mogą być porównywane z szafą ustawioną na zewnątrz lub podobnymi warunkami.
- W zależności od warunków otoczenia, mogą być konieczne dodatkowe działania
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE stal nierdzewna
Szerokość: = 300 mm
Głębokość: = 210 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,982 kg
- Masa brutto
- 1,182 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177022072
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SZ Dach przeciwdeszczowy do AE, do SxG: 300x210 mm, stal nierdzewna 1.4301