Dachy przeciwdeszczowe do CM

Nr kat.: CM 5001360

Pewna ochrona przy ustawieniu zewnętrznym z odpływem wody do tyłu. Materiał: blacha stalowa lakierowana.

Nr kat.:
CM 5001360
Opis produktu
Pewna ochrona przy ustawieniu na zewnątrz z odpływem wody do tyłu. Dodatkowo można je łatwo rozbudować.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Pokrywana proszkowo, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Przy ustawieniu zewnętrznym, zalecamy, do ochrony przed wodą i promieniami UV, dach przeciwdeszczowy nad obudową lub szczeliną pomiędzy drzwiami lub przykręconą tylną ścianą a obudową
Kontrole stopnia ochrony IP przed wodą (2. cyfra wg IEC 60 529) nie mogą być porównywane z szafą ustawioną na zewnątrz lub podobnymi warunkami.
W zależności od warunków otoczenia, mogą być konieczne dodatkowe działania
Pasujący do
Typ obudowy: CM
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
9,643 kg
Masa brutto
10,15 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177526297
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Opis produktu
CM Dach przeciwdeszczowy, do CM, do SxG: 1200x400 mm, blacha stalowa
Dokumentacja
Info sheet