płyta dachowa, wentylowana do DK-TS, wys. 97 mm

Nr kat.: DK 7826886

Do zastosowania w miejsce fabrycznego dachu.

Nr kat.:
DK 7826886
Opis produktu
Do wymiany za dach seryjny. W blasze dachowej o wysokości 97 mm umieszczono okołobieżne otwory wentylacyjne (Ø 5 mm). W kombinacji z wentylowanymi drzwiami przeszklonymi i z blachy stalowej, blacha dachowa dopasowuje się do wyglądu drzwi.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Typ obudowy: DK-TS
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
10,947 kg
Masa brutto
11,523 kg
Numer taryfy celnej
72092690
EAN
4028177234734
ECLASS 8.0
27182405