Płyta dachowa IP 2X z otworem wentylacyjnym do TS

Nr kat.: SV 9659525

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9659525
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Build-up height
72 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,8 kg
Masa brutto
8,1 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177465091
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 600x800 mm, IP 2X, do TS, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym