Płyta dachowa IP 2X z otworem wentylacyjnym do TS

Nr kat.: SV 9659545

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9659545
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Build-up height
72 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.000 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
13 kg
Masa brutto
14 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177465121
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 1000x800 mm, IP 2X, do TS, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym