Płyta dachowa IP 2X z otworem wentylacyjnym do TS

Nr kat.: SV 9659555

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9659555
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Build-up height
72 mm
Pasujący do
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
14,75 kg
Masa brutto
15,01 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177465138
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 1200x800 mm, IP 2X, do TS, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym