- Nr kat.:
- SV 9660235
- Zastosowania
- Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Build-up height
- 72 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,924 kg
- Masa brutto
- 6,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177464940
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
SV Płyta dachowa, SxG: 600x600 mm, IP 2X, do TS, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym