Płyta dachowa IP 2X z otworem wentylacyjnym do TS

Nr kat.: SV 9671846

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9671846
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Build-up height
72 mm
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,448 kg
Masa brutto
4,648 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177665415
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 400x600 mm, do TS, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym