Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do TS

Nr kat.: SV 9665923

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9665923
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 1.100 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,318 kg
Masa brutto
6,65 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177572416
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 1100x600 mm, do TS, do kołnierzowej blachy przepustowej