Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do TS

Nr kat.: SV 9665953

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9665953
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Number of required cable entry glands
3
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 850 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,7 kg
Masa brutto
3,9 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177572430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 850x400 mm, do TS, do kołnierzowej blachy przepustowej