Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
- Nr kat.:
- SV 9671546
- Zastosowania
- Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,1 kg
- Masa brutto
- 2,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SV Płyta dachowa, SxG: 400x600 mm, do TS, do kołnierzowej blachy przepustowej