Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do TS

Nr kat.: SV 9671568

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9671568
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,82 kg
Masa brutto
3,76 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177573581
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 600x800 mm, do TS, do kołnierzowej blachy przepustowej