Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do TS

Nr kat.: SV 9671586

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.

Nr kat.:
SV 9671586
Zastosowania
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf TS.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,75 kg
Masa brutto
4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177573598
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Płyta dachowa, SxG: 800x600 mm, do TS, do kołnierzowej blachy przepustowej