Do zmiany płyty dachowej IP 55 na płytę dachową z funkcją wyrównania ciśnienia.
- Nr kat.:
- SV 9674790
- Opis produktu
- Do zmiany płyty dachowej IP 55 na płytę dachową z funkcją wyrównania ciśnienia. Funkcja wyrównania ciśnienia jest konieczna dla spełnienia wymagań bezpieczeństwa ludzi w ramach ochrony przed łukiem elektrycznym wg IEC/TR 61641. Po zainstalowaniu zaworów wyrównania ciśnienia jest osiągana klasa ochrony IP 54.
- Materiał
- Poliamid
- Zakres dostawy
- Wraz z 4 naklejkami ostrzegawczymi
- Wskazówka
- Do płyty dachowej potrzebne są 2 korki ciśnieniowe i 1 naklejka ostrzegawcza
- Wartości graniczne zachowania bezpieczeństwa łuku elektrycznego zależą od zastosowanego systemu szyn zbiorczych
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,072 kg
- Masa brutto
- 0,083 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis produktu
- SV Zawór wyrównania ciśnienia, do płyt dachowych IP 55
- Dokumentacja
- Info sheet