Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf.
- Nr kat.:
- SV 9681680
- Opis produktu
- Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 1.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11 kg
- Masa brutto
- 11,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177954076
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SV Płyta dachowa, SxG: 800x1000mm, IP 55, do VX, VX-IT
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi