Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf.
- Nr kat.:
- SV 9681808
- Opis produktu
- Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Build-up height
- 72 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
Głębokość: = 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,72 kg
- Masa brutto
- 13,52 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177926677
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SV Blacha dachowa do VX, SxG: 1000x800 mm, IP 2X, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi