Płyta dachowa IP 2X z otworem wentylacyjnym do VX, VX IT

Nr kat.: SV 9681868

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf.

Nr kat.:
SV 9681868
Opis produktu
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Build-up height
72 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,16 kg
Masa brutto
8,54 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177926684
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Blacha dachowa do VX, SxG: 600x800 mm, IP 2X, wys.: 72 mm, z otworem wentylacyjnym
Dokumentacja
Instrukcja obsługi