Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do VX, VX IT

Nr kat.: SV 9681546

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf.

Nr kat.:
SV 9681546
Opis produktu
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Number of required cable entry glands
3
Pasujący do
Szerokość: = 400 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,72 kg
Masa brutto
2,38 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177926615
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Blacha dachowa do VX, szerokość x głębokość: 400x600 mm, do kablowych płyt kołnierzowych
Dokumentacja
Instrukcja obsługi