- Nr kat.:
- SV 9681588
- Opis produktu
- Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Number of required cable entry glands
- 8
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,4 kg
- Masa brutto
- 6,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177926547
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
SV Blacha dachowa do VX, szerokość x głębokość: 800x800 mm, do kablowych płyt kołnierzowych