Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf.
- Nr kat.:
- SV 9681596
- Opis produktu
- Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Number of required cable entry glands
- 6
- Pasujący do
- Szerokość: = 850 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5 kg
- Masa brutto
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177926585
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- SV Blacha dachowa do VX, szerokość x głębokość: 850x600 mm, do kablowych płyt kołnierzowych
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi