Nachylenie daszka ochronnego niezawodnie chroni obudowę z góry przed stojącą wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
- Nr kat.:
- AX 2362010
- Opis produktu
- Nachylenie daszka ochronnego niezawodnie chroni obudowę z góry przed stojącą wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- szlif prosty, ziarno 240
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Przykręcenie w przypadku obciążeń dynamicznych
- Wymiary
- Wysokość: 37 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 500 mm
Głębokość: = 210 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,66 kg
- Masa brutto
- 2,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177938120
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- Daszek ochronny do AX, do szer. x gł.: 500x210 mm, stal nierdzewna
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi