- Nr kat.:
- AX 2366010
- Opis produktu
- Nachylenie daszka ochronnego niezawodnie chroni obudowę z góry przed stojącą wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- szlif prosty, ziarno 240
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Przykręcenie w przypadku obciążeń dynamicznych
- Wymiary
- Wysokość: 43 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 500 mm
Głębokość: = 300 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,5 kg
- Masa brutto
- 2,779 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
AX Daszek ochronny, do SxG: 500x300 mm, stal nierdzewna