Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami.
- Nr kat.:
- TS 8801735
- Opis produktu
- Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy TS jest stosowany do zamknięcia od góry.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana, lakier strukturowy
- Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Moduł ramy
2 osłony przód/tył
8 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału
4 drążki gwintowane z uchwytami transportowymi - Wskazówki dotyczace montażu
- Pokrywa, czy połączenie górne, nie mogą być montowane
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11,061 kg
- Masa brutto
- 11,643 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- TS Moduł nadstawki do TS, do SxG: 600x600 mm
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Info sheet