Moduł nadstawki do TS

Nr kat.: TS 8801765

Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami.

Nr kat.:
TS 8801765
Opis produktu
Jako przestrzeń do zarządzania kablami, do prowadzenia kabli z góry lub do rozdziału energii z systemami szyn zbiorczych nad połączonymi szafami. Seryjny dach z blachy TS jest stosowany do zamknięcia od góry.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakierowana, lakier strukturowy
Kolor
podobny do RAL 7035
Zakres dostawy
Moduł ramy
2 osłony przód/tył
8 uchwytów z automatycznym wyrównaniem potencjału
4 drążki gwintowane z uchwytami transportowymi
Wskazówki dotyczace montażu
Pokrywa, czy połączenie górne, nie mogą być montowane
Wymiary
Wysokość: 200 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 1.200 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
17,2 kg
Masa brutto
18,26 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
TS Moduł nadstawki do TS, do SxG: 1200x600 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Info sheet