Do bocznego zakończenia modułu nadstawki lub kombinacji szeregowej.
- Nr kat.:
- TS 8801775
- Opis produktu
- Do bocznego zakończenia modułu nadstawki lub kombinacji szeregowej.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 3 kg
- Masa brutto
- 3,428 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- TS Ściana boczna, do modułu nadstawki, WxG: 200x600 mm